QS 12 MM 1200

QS 12 MM 1200
Albero rapido, misure metriche

Albero rapido, misure metriche, 12 mm Diametro

Tempi di consegna:  Next Day*
$48.22 ciascuno**

  • Tutte le trasmissioni preforate hanno dimensioni Y standard (Y1=Y2). La dimensione Y è la distanza dal centro dei fori preforati più vicini alle estremità dell'albero.
  • Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • Gli alberi T-Case vengono temprati a un valore esatto di 60-63 HRC, garantendo una lunga durata in applicazioni di trasporto.
  • Trasmissione T-Case™ LinearRace® di Thomson: prodotta per resistere a usi gravosi e garantire prestazioni ottimali.

Specificazioni

Specifica Valore
Tipo di albero Standard
Finitura superficiale 0,20 Ra µm
Classe di tolleranza Class MM
Durezza Rockwell C 60 Min.
Rettilineità 0,0254 mm per piede Cumulativa (0,051 mm TIR)
Diametro 12 mm / 0,472 in
Grado di cementazione, minimo 1,020 mm / 0,040 in
Coefficiente di rotondità 0,00200 mm / 0,00008 in
Conicità 0,0025 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: